- Model numarası:
- VX 8617700
- Ürün açıklaması
- Pano iskeletinin değişken ve bireysel iç donatımı için iç montaj düzlemi üzerinde.
- Fayda
- Diğer çerçevelerle kombinasyonda da kullanılabilir
- Panoda optimal kablo yönlendirme için kablo kelepçeleri alımına arka taraflı hazırlanmış
- En arka pozisyonda montaj plakasında da kolayca sistem deliklerine
- Malzeme
- Çelik sac
- Yüzey
- Çinko kaplama
- Teslimat kapsamı
- Montaj malzemeleri dahil
- Montaj seçenekleri
- VX'te, VX pano profilindeki iç montaj katında
- VX SE'de, VX adaptör rayı ile birlikte VX SE pano profilinde
- null
- Bilgi
- Montaj plakalı panolarda, 2 montaj rayı teslimat kapsamında bulunur.
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: VX
VX SE
Genişlik/derinlik: 400 mm
- Paketteki adet
- 4 adet
- Net ağırlık
- 1,428 kg
- Brüt ağırlık
- 1,524 kg
- PCF/VE (beşikten kapıya)
- 6,08
- Gümrük tarifesi numarası
- 73269098
- EAN
- 4028177921702
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Ürün açıklaması
-
VX Montaj rayı 18 x 38 mm, G/D: 400 mm