Montaj rayı 18 x 39 mm VX, VX SE için

Model numarası: VX 8617720

Pano çerçevesinin iç montaj seviyesinde değişken ve bireysel iç montajı için.

Model numarası:
VX 8617720
Ürün açıklaması
Pano iskeletinin değişken ve bireysel iç donatımı için iç montaj düzlemi üzerinde.
Fayda
Diğer çerçevelerle kombinasyonda da kullanılabilir
Panoda optimal kablo yönlendirme için kablo kelepçeleri alımına arka taraflı hazırlanmış
En arka pozisyonda montaj plakasında da kolayca sistem deliklerine
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Çinko kaplama
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
Montaj seçenekleri
VX'te, VX pano profilindeki iç montaj katında
VX SE'de, VX adaptör rayı ile birlikte VX SE pano profilinde
null
Bilgi
Montaj plakalı panolarda, 2 montaj rayı teslimat kapsamında bulunur.
Şunlar için uygun
Pano tipi: VX
VX SE
Genişlik/derinlik: 600 mm
Paketteki adet
4 adet
Net ağırlık
2,2 kg
Brüt ağırlık
2,49 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)
25,46
Gümrük tarifesi numarası
73269098
EAN
4028177921726
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Ürün açıklaması
VX Montaj rayı 18 x 38 mm, G/D: 600 mm
Deklerasyonlar
PCF-declaration
Dokümantasyonlar
Info sheet
Kılavuz
Load brochure