- Model numarası:
- SZ 2309000
- Ürün açıklaması
- Kablo kanallarının, montaj plakalarının veya profil raylarının, EN 60 715 standardına uygun 35/7,5 ve 35/15 taşıyıcı raylara hızlı ve sağlam sabitlemek için.
- Fayda
- Montaj klipsini monte edilecek parçaya önceden monte etmeniz ve ardından taşıyıcı raya sabitlemeniz yeterlidir
- Malzeme
- Yay plakası
- Paketteki adet
- 30 adet
- Net ağırlık
- 0,18 kg
- Brüt ağırlık
- 0,196 kg
- PCF/VE (beşikten kapıya)
- 0,8 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF sınıfı hakkında açıklama
- Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
- Gümrük tarifesi numarası
- 39269097
- EAN
- 4028177020887
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Ürün açıklaması
-
SZ Montaj klipsi