- Model numarası:
- TS 7526964
- Ürün açıklaması
- Hız kontrol, termostat ve higrostat gibi malzemelerin montajı için.
- Malzeme
- Çelik sac
- Yüzey
- Çinko kaplama
- Teslimat kapsamı
- Montaj platini
Montaj aksesuarları dahil
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: AX
VX
VX SE
AX IT
VX IT
TE
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 0,196 kg
- Brüt ağırlık
- 0,206 kg
- PCF/VE (beşikten kapıya)
- 0,8 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF sınıfı hakkında açıklama
- Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
- Gümrük tarifesi numarası
- 83024200
- EAN
- 4028177246799
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Ürün açıklaması
-
TS 8 montaj plakası, entegre DIN rayı ile, bileşenlerin doğrudan geçirilmesi için, AX, VX, VX SE, AX IT, VX IT, TE çelik saç, galvanizli