- Model numarası:
- SZ 2389000
- Ürün açıklaması
- Tüm yüzeylere dikey ve yatay olarak montaj için.
- Malzeme
- Tutamak borusu: Alüminyum
Boru tutucusu: Çinko pres döküm - Yüzey
- Tutamak borusu: doğal anodize
- Renk
- Boru tutucusu: RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- 2 tutamak borusu
4 boru tutucu - Uzunluk
- 420 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 1,34 kg
- Brüt ağırlık
- 1,54 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 83024110
- EAN
- 4028177340138
- ETIM 9
- EC002626
- ETIM 8
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Ürün açıklaması
- SZ Tutamak seti L:420mm
- Dokümantasyonlar
- Kılavuz