Klavye çekmecesi 1 HE İki çift 482,6 mm (19") montaj dikmesi için

Model numarası: DK 7281200

482,6 mm (19") tespit düzlemi için, aşağıda belirtilenlerin yerleştirilmesi için uygundur: En fazla 420 x 40 x 220 mm'ye kadar klavyeler, tamamen dışarı çekilebilir, kapatılabilir.

Model numarası:
DK 7281200
Fayda
482,6 mm (19") klavyelerin yerleştirilmesi için yerden tasarruflu çekmece
Menteşeli kablo taşıyıcısı ve kablo emniyeti ile tamamen dışarı çekilebilir
Ön taraftan kilitlenebilir
Uygulamalar
İki 19" tespit düzlemine montaj için
Malzeme
Çelik sac
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Anahtarlar
Maks. klavye ölçüsü (GxYxD)
420 x 40 x 220 mm
Düzlemler arası mesafe
460 ‐ 800 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
4,68 kg
Brüt ağırlık
4,7 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)
18,6 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama
Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası
94039910
EAN
4028177390102
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Ürün açıklaması
DK Klavye çekmecesi, 19", 1U