Taban Kapı çerçevesi için

Ürün numarası: IW 6902.950

Tower-PC'lerin (en fazla 20kg) yerleştirilmesi için cihaz tabanlarına yer tasarrufu sağlayan bir alternatif. 600 mm genişliğindeki panoların kapak çerçevesine sabitlenmesi için.

Ürün numarası:
IW 6902.950
Ürün açıklaması
Tower-PC'lerin (en fazla 20kg) yerleştirilmesi için cihaz tabanlarına yer tasarrufu sağlayan bir alternatif. 600 mm genişliğindeki panoların kapak çerçevesine sabitlenmesi için.
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Boyalı
Renk
RAL 7015
Teslimat kapsamı
Tutucu kayış
Sabitleme malzemesi
Destek kirişi
Ölçüler
Genişlik: 445 mm
Yükseklik: 159 mm
Derinlik: 230 mm
Taşıma kapasitesi
20 kg
Bilgi
Teslimatla birlikte verilen montaj braketleri 600 mm kapı genişliği için uygundur
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
4,548 kg
Brüt ağırlık
4,748 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)
16,4 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama
Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası
94039910
EAN
4028177438729
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Ürün açıklaması
IW Kapı çerçesine monte montaj tabanı
Dokümantasyonlar
Info sheet