Ürün kaldırıldığı tarih: 15 Oca 2019
- Model numarası:
- TS 8800330
- Ürün açıklaması
- 23 x 73 mm'lik montaj çerçevelerini veya 23 x 23 mm'lik montaj raylarını sabitlemek için.
- Malzeme
- Çinko pres döküm
- Teslimat kapsamı
- 1 takım = 1 montaj aparatı, 1 kilit plakası, 3 sac vidası 5,5 x 13 mm
- Montaj seçenekleri
- Dikey TS kabin profilinde (25 mm ölçü şeklinde, 2 mm'lik adımlar halinde)
- Yatay VX SE pano karkasında, üst genişlikte
- Pano tipi için uygun
- TS
- VX SE
- Paketteki adet
- 6 adet
- Net ağırlık
- 0,93 kg
- Brüt ağırlık
- 1,12 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 83024900
- EAN
- 4028177230958
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Ürün açıklaması
- TS Montaj aparatı, 23x73mm raylar için, 6'lı pk
- Dokümantasyonlar
- Kılavuz