- Model numarası:
- TS 4199000
- Ürün açıklaması
- Esnek şekilde sabitleme için C profil, taşıyıcı profil ve kablo tutucu rayları (köşebent profil). Kablo yönlendirme raylarını veya kablo yönlendirme borularını (20 mm çapında) yerleştirmek için yan taraf. M8 dişli sabitleme noktaları.
- Malzeme
- Çinko pres döküm
- Teslimat kapsamı
- 1 ad. = 1 C-rayı sabitleme aparatı, 2 vida M8 x 16 mm, 2 yaylı halka, 2 sabitleme somunu M8, 2 sac vidası
- Montaj seçenekleri
- Yatay ve dikey VX pano profilinde
- İç montaj düzeyi için sistem rayında
- Dikey TS, VX SE kabin profilinde 8800.806 geçmeli somun VX uyumluluğu için adaptör rayı üzerinden
- Yatay TS pano profilinde
- Yatay VX SE pano karkasında, alt
- Yatay VX SE üst kabin profilinde, derinlemesine
- Panolarda ve raylarda dört köşe 12,5 x 11 mm montaj delikleri ile
- Bilgi
- VX SE'de, VX adaptör rayı ile birlikte VX SE pano profilinde
- Pano tipi için uygun
- VX
- TS
- VX SE
- Paketteki adet
- 6 adet
- Net ağırlık
- 1,02 kg
- Brüt ağırlık
- 1,107 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 73269098
- EAN
- 4028177093737
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Ürün açıklaması
-
TS Montaj aparatı, C rayları için, 6'lı pk