- Model numarası:
- SZ 2565400
- Ürün açıklaması
- Hazır kabloların panoya monteli kablo giriş plakasına takılması için. Bölünmüş kablo giriş plakaları, köpük kauçuk kablo kelepçe şeritli kaydırılabilir saclar üzerinden yalıtılabilir.
- Malzeme
- Kablo giriş plakası: Çelik sac
- Renk
- RAL 7035
- Ölçüler
- Genişlik: 301 mm
Derinlik: 221 mm
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: AX
- Flanş plakası
- Boy: 5
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 1,31 kg
- Brüt ağırlık
- 1,34 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 73079100
- EAN
- 4028177944602
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Ürün açıklaması
-
SZ metal kablo giriş plakası, AX için, lastik sıkıştırma profilli, GD: 301x221 mm, boy 5 kablo giriş plakaları için