Metrik kablo girişi için giriş plakası EL için

Model numarası: EL 7705235

Köpük contalı ve metrik kablo rakorları için kırılarak açılmaya hazır montaj yuvalarına sahip kenarlı flanş plakası.

Model numarası:
EL 7705235
Ürün açıklaması
Köpük contalı ve M12, M20, M25, M32, M40 metrik kablo rakorları için kırılarak açılmaya hazır montaj yuvalarına sahip giriş plakası.
Malzeme
Çelik sac, 1,5 mm
Renk
RAL 7035
Metrik kabartma sayısı
4 x M12
8 x M20
6 x M25
1 x M32
1 x M40
Ölçüler
Genişlik: 599 mm
Derinlik: 133,5 mm
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
IP 55
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
1,55 kg
Brüt ağırlık
1,64 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)
6,2 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama
Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası
73079100
EAN
4028177389854
ETIM 9
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
Ürün açıklaması
EL Kablo giriş plakası, metric