Elastik sıkma profilli iki parçalı montaj plakası AX serisi için

Model numarası: SZ 2567450

Bölünmüş kablo giriş plakası, panoya kolay montaj sağlar ve çeşitli montaj seçenekleri sunar. Fiş bağlantılı veya bağlantısız kabloların panoya kolayca sokulması için. Kablo giriş plakasındaki özel delikler, birbirlerine vidalandıklarında otomatik potansiyel dengeleme sağlar. Cıvatalar, terminaller, topraklama kabloları artık gerekli değildir.

Model numarası:
SZ 2567450
Dizayn
iki parçalı
Malzeme
Çelik sac
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
Bilgi
Kablo giriş plakası ölçüleri ile ilişkilendirmeyi ilgili panolarda bulabilirsiniz
>760 mm genişliğinde bir panoya monte ederken, 2 paket gereklidir
Ölçüler
Genişlik: 436 mm
Derinlik: 221 mm
Şunlar için uygun
Pano tipi: AX
Model no. için uygun
1260.000
1339.000
1360.000
1376.000
1059.000
1091.000
1116.000
1261.000
Flanş plakası
Boy: 7
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
1,4 kg
Brüt ağırlık
1,46 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)
5,6 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama
Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası
73079100
EAN
4028177973145
ETIM 9
EC000211
ETIM 8
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
Ürün açıklaması
SZ Metal flanş plakası iki parçalı, AX için, elastik sıkma profili, GD: 436x221 mm, flanş plakası boyutu 7 için
Dokümantasyonlar
Kılavuz