Kablo döşeme için taban sacı modülleri TS, TS IT, VX SE için

Model numarası: TS 7825367

İki parçalı taban modülü, birbirine doğru kaymalı olarak konumlandırılmış çıta fırçalı özel kablo girişine sahiptir, böylece yüksek kablo miktarlarında da oldukça iyi sızdırmazlık sağlanmaktadır.

Model numarası:
TS 7825367
Dizayn
Yüksek derecede sızdırmaz fırçalı kablo girişi
Ürün açıklaması
Karşılıklı konumlandırılmış özel fırçalar en üst düzeyde koruma sağlar. İkiye ayrılmış model sayesinde taban modülü döşenmiş olan hatlara da eklenebilir.
Malzeme
Modül plakası: Çelik sac
Fırça şeridi: Plastik, UL 94-HB, halojensiz
Yüzey
Modül plakası: Çinko kaplamalı
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
sıkma parçaları dahil
Bilgi
TS IT tabanını komple kapatabilmek için birden fazla taban sacı modülü ile kombinasyon gereklidir
Ölçüler
Derinlik: 237,5 mm
Şunlar için uygun
Pano tipi: TS
TS IT
SE
Genişlik: 600 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
1,3 kg
Brüt ağırlık
1,42 kg
Gümrük tarifesi numarası
83024200
EAN
4028177551152
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Ürün açıklaması
DK Fırçalı kablo girişi, DK-TS/FR G:600mm