Kablo tutucu ray, derinliği değişken VX IT, TE için

Model numarası: DK 5302044

VX IT ve TE için. Uzunlukları, iki 19" montaj dikmesi arasındaki belirli mesafeye göre esnek bir şekilde uzunluk ayarlaması yapılmasını mümkün kılar.

Model numarası:
DK 5302044
Fayda
Rayların derinlik çeşitliliği, uzunlukları, iki 19" montaj dikmesi arasındaki belirli mesafeye göre esnek bir şekilde uzunluk ayarlaması yapılmasını mümkün kılar.
Uygulamalar
Kabin karkasında kablo yönlendirme için ve döşenen kabloların gerilimini azaltmak için. Bunlar, kablo bağları veya cırt bantlarla tutucu raylarına sabitlenebilir.
Kablo tutucu raylar doğrudan bir 19" montaj düzlemine arkadan çaprazlamasına veya iki montaj düzlemi arasında pano derinliği boyunca asılabilir. Ek vidalama standardın korunmasını sağlar.
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Çinko kaplama
Teslimat kapsamı
Montaj aksesuarları dahil
Düzlemler arası mesafe
350 ‐ 550 mm
Bilgi
Montaj ölçüsü + 170 mm = VX IT, standart için 19" montaj düzlemi
Montaj ölçüsü + 175 mm = VX IT, dinamik için 19" montaj düzlemi
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,67 kg
Brüt ağırlık
0,687 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)
2,6 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama
Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası
73269098
EAN
4028177952690
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Ürün açıklaması
Cable clamp rail, depth-adjustable for VX IT, TE, for cable routing on the enclosure frame and for strain relief of the routed cables. The cables can be attached to the cable clamp rails with cable ties or velcro fasteners.
Dokümantasyonlar
Kılavuz