- Model numarası:
- TS 8800750
- Dizayn
- montaj plakaları için
VX sistem deliğine montaj için
- Ürün açıklaması
- DIN/özel sistem rayı ile doğrudan pano profiline veya yüzeylere montaj için (ör. montaj plakaları gibi). Çıtalarda ve kablo kanalı zemininde önceden belirlenmiş kırılma noktaları.
- Malzeme
- Sert PVC
Zor tutuşur, kendi kendini söndürür
+60 °C'ye kadar sıcaklığa dayanıklı
- Renk
- RAL 7030 benzeri
- Teslimat kapsamı
- Kapaklı kablo kanalı
- Bar width
- 5,5 mm
- Slot width
- 4,5 mm
- Montaj seçenekleri
- DIN/özel sistem rayı ile doğrudan pano profiline veya yüzeylere montaj için (ör. montaj plakaları gibi)
- Bir montaj plakası arkadan pano çerçevesiyle aynı hizaya getirilmişse (montaj konumu ±0 mm), yatay kablo kanalları kabin profili üzerine monte edilmiş kablo kanallar ile aynı hizadadır
- Bilgi
- Diğer boyutlar için kısaltılabilir.
- Ölçüler
- Genişlik: 30 mm
Derinlik: 80 mm
Uzunluk: 2.000 mm
- Paketteki adet
- 24 adet
- Net ağırlık
- 21,312 kg
- Brüt ağırlık
- 22,437 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 39259020
- EAN
- 4028177445444
- ETIM 9
- EC000012
- ECLASS 8.0
- 27400703
- Ürün açıklaması
-
TS Kablo kanalı, L:2m, G:30mm, 24'lü pk