Kablo kanalı

Model numarası: TS 8800755

DIN/özel sistem rayı ile doğrudan pano profiline veya yüzeylere montaj için (ör. montaj plakaları gibi). Baralarda ve kablo kanalı zemininde önceden belirlenmiş kırılma noktaları.

Model numarası:
TS 8800755
Dizayn
montaj plakaları için
VX sistem deliğine montaj için
Ürün açıklaması
DIN/özel sistem rayı ile doğrudan pano profiline veya yüzeylere montaj için (ör. montaj plakaları gibi). Çıtalarda ve kablo kanalı zemininde önceden belirlenmiş kırılma noktaları.
Malzeme
Sert PVC
Zor tutuşur, kendi kendini söndürür
+60 °C'ye kadar sıcaklığa dayanıklı
Renk
RAL 7030 benzeri
Teslimat kapsamı
Kapaklı kablo kanalı
Bar width
5,5 mm
Slot width
4,5 mm
Montaj seçenekleri
DIN/özel sistem rayı ile doğrudan pano profiline veya yüzeylere montaj için (ör. montaj plakaları gibi)
Bir montaj plakası arkadan pano çerçevesiyle aynı hizaya getirilmişse (montaj konumu ±0 mm), yatay kablo kanalları kabin profili üzerine monte edilmiş kablo kanallar ile aynı hizadadır
Bağlantı plakasının sol ve sağında dikey profil üzerinde yan panelli, ayrı ayrı konumlandırılmış VX25 panoları için 50 mm genişliğinde kablo kanalı
Bilgi
Diğer boyutlar için kısaltılabilir.
Ölçüler
Genişlik: 50 mm
Derinlik: 80 mm
Uzunluk: 2.000 mm
Paketteki adet
18 adet
Net ağırlık
18,9 kg
Gümrük tarifesi numarası
39259020
EAN
4028177919648
ETIM 9
EC000012
ECLASS 8.0
27400703
Ürün açıklaması
VX Kablo kanalı, montaj plakası ve pano profili için, GD: 50x80 mm, U: 2000 mm
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK