- Model numarası:
- CP 6052000
- Ürün açıklaması
- Kablo tutma seçime bağlı olarak kablo kelepçeleri, kablo bağlayıcıları 2597.000 veya piyasada bulunan kablo bağlayıcıları üzerinden.
- Uygulamalar
- Montaj kesiti = 120 x 65 mm veya Ø 130 mm olan kumanda paneline montaj için
- Malzeme
- Çelik sac
- Yüzey
- Çinko kaplama
- Teslimat kapsamı
- C profil rayı ve sabitleme vidaları dahil
- Bilgi
- Dirsek yüksekliği = 25 mm, montajlı C profil raylarda 40 mm.
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 0,146 kg
- Brüt ağırlık
- 0,156 kg
- PCF/VE (beşikten kapıya)
- 0,6 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF sınıfı hakkında açıklama
- Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
- Gümrük tarifesi numarası
- 73182900
- EAN
- 4028177188273
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Ürün açıklaması
-
CP Kablo bağlama aparatı