- Model numarası:
- DK 7858162
- Ürün açıklaması
- TS için ve kabin derinliğinde TS-IT'nin profil dikmelerinin arasında kullanılabilir.
- Uygulamalar
- Kabin karkasında kablo yönlendirme için ve döşenen kabloların gerilimini azaltmak için. Bunlar, kablo bağları veya cırt bantlarla tutucu raylarına sabitlenebilir.
- Kablo tutucu raylar doğrudan bir 19" montaj düzlemine arkadan çaprazlamasına veya iki montaj düzlemi arasında pano derinliği boyunca asılabilir. Ek vidalama standardın korunmasını sağlar.
- Rayların derinlik çeşitliliği, uzunlukları, iki 19" montaj dikmesi arasındaki belirli mesafeye göre esnek bir şekilde uzunluk ayarlaması yapılmasını mümkün kılar.
- Malzeme
- Çelik sac
- Yüzey
- Çinko kaplama
- Teslimat kapsamı
- Montaj aksesuarları dahil
- Düzlemler arası mesafe
- 500 ‐ 895 mm
- Bilgi
- Montaj ölçüsü + 152 mm = 19˝ dikme mesafesi
- Paketteki adet
- 4 adet
- Net ağırlık
- 1,6 kg
- Brüt ağırlık
- 1,7 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 73269098
- EAN
- 4028177437388
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Ürün açıklaması
-
DK Kablo tutucu ray 500-895mm 4,lü pk