- Model numarası:
- DK 7064100
- Ürün açıklaması
- Minimum bükme yarıçaplarına uyulması halinde sisteme uygun kablo döndürmesi ve kablo rezervinin ve fazla uzunluğunun toplanması için. Elemanlar, kablo döşemesinde isteğe göre tekil olarak veya kombine biçimde kullanılabilir. Yarım veya tam yuvarlak elemanlarla kombine edilebilir.
- Fayda
- Alet kullanmadan hızlı sabitleme sayesinde kolay montaj
- Alternatif olarak vidalanabilir
- Kablo yönlendirme elemanlarını sabitlemek için entegre çok fonksiyonlu delik
- PDU'ların 7 U ızgara ölçüsünde anahtar deliği yuvası üzerinden sabitlenmesi için entegre montaj delikleri
- Uygulamalar
- Network ve sunucu uygulamalarında dikey kablo yönlendirme ve gerilim azaltmak için
- Malzeme
- UL 94-V0 uyarınca plastik
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Sabitleme klipsleri ve sabitleme malzemeleri dahil
- Paketteki adet
- 8 adet
- Net ağırlık
- 0,544 kg
- Brüt ağırlık
- 0,557 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 39269097
- EAN
- 4028177627710
- ETIM 9
- EC002624
- ECLASS 8.0
- 27189265