- Model numarası:
- DK 7220600
- Ürün açıklaması
- Fazla sayıda kablo yerleştirme için. 482,6 mm (19") profillere ve 800 mm genişlikteki ağ panolarındaki montaj çerçevelerine yandan tespitleme amaçlı hareketli platform. Tespitleme platformu asimetrik tespitlenir, 19" düzeyinin önünde yaklaşık 110 mm'lik serbest alan oluşturur. Bu yolla ayrıca fazla sayıda kablonun rahat yönetilmesi sağlanır.
- Malzeme
- Çelik
- Yüzey
- Çinko kaplama
- Teslimat kapsamı
- Montaj malzemeleri dahil
- Ölçüler
- Yükseklik: 90 mm
Derinlik: 330 mm
- Paketteki adet
- 4 adet
- Net ağırlık
- 0,86 kg
- Brüt ağırlık
- 0,942 kg
- PCF/VE (beşikten kapıya)
- 3,6 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF sınıfı hakkında açıklama
- Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
- Gümrük tarifesi numarası
- 83024200
- EAN
- 4028177305489
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Ürün açıklaması
-
DK Kablo düzenleyici, 330x90/70mmı,4'lü pk