Kablo kanalları için sistem taşıyıcısı VX, VX IT için

Model numarası: DK 7831472

Derinliği değişken taşıyıcı sistem, en yaygın kablo yolu sistemlerinin takılmasını sağlar, tavan sacının dışta duran vida bağlantısı ile 800 - 1200 mm derinliğindeki tüm network panolarına takılabilir.

Model numarası:
DK 7831472
Dizayn
Taşıyıcı yüksekliği 102 mm
Ürün açıklaması
Derinliği değişken taşıyıcı sistem 800 - 1200 mm derinliğindeki tüm network panolarında, tavan sacının dışta duran vida bağlantısıyla sabitlenebilir. Entegre sistem delikleri
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Toz boyalı
Renk
RAL 7035
Yük kapasitesi (statik)
2.500 N
Bilgi
VX IT için fan montaj plakalı kombinasyon mümkün
Montaj rayı ile birlikte başka kablo kılavuz raylarını veya boru hatlarını tutturmak için uygundur
Ana malzeme
Çelik sac
Paketteki adet
2 adet
Net ağırlık
3,29 kg
Brüt ağırlık
3,49 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)
13,3 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama
Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası
73269098
EAN
4028177517301
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Ürün açıklaması
DK Çatı tipi kablo taşıma kanalı desteği, 2'li pk
Dokümantasyonlar
Info sheet