LWL kılavuz askısı

Model numarası: DK 7116500

İç gövdedeki kanala fiberoptik dizme ve Jumper kabloların yerleştirilmesi için

Model numarası:
DK 7116500
Ürün açıklaması
Fiberoptik düzenleme veya atlama kabloları, iç gövde montaj deliklerine takılabilir. Yapışkan bir bant 4,5 mm çapa kadar çeşitli fiberoptik kabloları tutar. Kablo ankrajı ve bükme yarıçapı güvence altındadır.
Çalışma şekli
Sabitleme açıları üniversal olarak kullanılabilir, LWL kabloları farklı montaj konumlarında Patch panelde bütün yönlere döşenebilir: yandan doğrudan Patch panele, Patch panelin önüne, yandan Patch panelin yanına ve Patch panelin arkasına.
Malzeme
Çift bileşik plastik
Renk
Dış: RAL 7035
İç gövde: RAL 9005
Teslimat kapsamı
2 kılavuz askısı
2 lastik bant
Birleştirme seti
Montaj malzemeleri dahil
Ölçüler
Uzunluk: 120 mm
Paketteki adet
2 adet
Net ağırlık
0,48 kg
Brüt ağırlık
0,488 kg
Gümrük tarifesi numarası
83024200
EAN
4028177125025
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Ürün açıklaması
DK Fiberoptik düzenleme halkaları, 2'li pk