Çekmece 19" Kablo fazlalıklarını yerleştirmek için

Model numarası: DK 7063.200

Kabloların fazlalıklarının yerleştirilmesi için 1 RU çekmece, düzenli, kompakt ve 19" düzlemi dahilinde güvenli, iki 19" düzlemi arasına monte edilebilir, pano sisteminden bağımsız.

Model numarası:
DK 7063.200
Ürün açıklaması
1 HE çekmecesi, rahat bir aşırı uzunluk sağlayıcısı olasılığı sunar, 19" düzeyi dahilinde düzenli, kompakt ve güvenli.
Fayda
Kablo girişi için ön tarafta fırçalı çıta
Kablo tutturma bölümünün arkasında T-profil düzeneği
Kablo hattının kırılma olmadan iç bölümdeki cihazlara halka biçiminde yönlendirilmesi
Uygulamalar
İki 19" düzlemi arasına monte edilebilir
L biçimli profil raylara, çıkıntılı profil raylara veya montaj çerçevelerine montaj için
Malzeme
Çelik sac
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Çekmece
Teleskop rayları
Sabitleme malzemesi
Yükseklik birimleri
1 U
Düzlemler arası mesafe
435 ‐ 750 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
5,858 kg
Brüt ağırlık
6,166 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)
23,5 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama
Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası
94039910
EAN
4028177551176
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Ürün açıklaması
DK Kablo düzenleme çekmecesi, 1U