Düzenleme panosu ön klapeli

Model numarası: DK 5502235

Üst boşluklara sahip kablo döşeme bölmesi, en iyi erişim için bir klape ve ön hızlı kilitler ile donatılmıştır

Model numarası:
DK 5502235
Ürün açıklaması
Kablo döşeme alanı üst kısımdaki boşluktan düzenlenebilir ve buradan patch kabloları geçirilebilir. Kablo yönetim paneli, kablolara optimum erişim için ön tarafta hızlı bağlantı elemanları ve kapakla donatılmıştır. Kablolar arkadan bir boşluk üzerinden fırçalı çıtalar yardımıyla yerleştirilebilir.
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Boyalı
Depth of bars
100 mm
Ölçüler
Genişlik: 482,6 mm
Yükseklik birimleri
2 U
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
1,56 kg
Brüt ağırlık
1,76 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)
6,7 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama
Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası
94039910
EAN
4028177679344
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Ürün açıklaması
DK Yatay kablo düzenleyicisi, 2U, RAL 9005