- Model numarası:
- DK 7158035
- Ürün açıklaması
- Kablo döşeme alanı üst kısımdaki boşluktan düzenlenebilir ve buradan patch kabloları geçirilebilir. Kablo yönetim paneli, kablolara optimum erişim için ön tarafta hızlı bağlantı elemanları ve kapakla donatılmıştır. Kablolar arkadan bir boşluk üzerinden fırçalı çıtalar yardımıyla yerleştirilebilir.
- Malzeme
- Çelik sac
- Yüzey
- Boyalı
- Renk
- RAL 7035
- Depth of bars
- 55 mm
- Ölçüler
- Genişlik: 482,6 mm
- Yükseklik birimleri
- 2 U
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 1,684 kg
- Brüt ağırlık
- 1,746 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94039910
- EAN
- 4028177166684
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Ürün açıklaması
-
DK Kablo yönetim paneli, 19", 2U, D:85mm