- Model numarası:
- DK 7269135
- Ürün açıklaması
- Fiberoptik ve bakır kabloları yerleştirmek için. Patch panelden çıkan iletkenler, boşluklar üzerinden düzenleyiciye yerleştirilir ve yana doğru dağıtılabilir. Yuvarlatılmış ağızlar kablo zırhını korur.
- Malzeme
- Çelik sac
- Yüzey
- Boyalı
- Renk
- RAL 7035
- Yükseklik birimleri
- 2 U
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 1,591 kg
- Brüt ağırlık
- 1,773 kg
- PCF/VE (beşikten kapıya)
- 6,8 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF sınıfı hakkında açıklama
- Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
- Gümrük tarifesi numarası
- 83024200
- EAN
- 4028177221628
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Ürün açıklaması
- DK Kablo yönetim paneli,19",2U