- Model numarası:
- DK 5302.203
- Ürün açıklaması
- Ön tarafa entegre edilmiş 4 fiber optik kılavuz braketi, minimum bükülme yarı çapını hesaba katarak her fiber optik kablonun (azami 48 fiber optik kablo) optimum manevrasını sağlar.
- Malzeme
- Panel: Çelik sac
Askı: 2 K - plastik
- Ölçüler
- Genişlik: 482,6 mm
- Yükseklik birimleri
- 1 U
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 0,9 kg
- Brüt ağırlık
- 0,913 kg
- PCF/VE (beşikten kapıya)
- 3,5 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF sınıfı hakkında açıklama
- Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
- Gümrük tarifesi numarası
- 94039910
- EAN
- 4028177955653
- ETIM 9
- EC001130
- ECLASS 8.0
- 19170113
- Ürün açıklaması
-
Fibre-optic shunting panel, 1 U, RAL 9005, for front routing and distribution of fibre-optic and copper cables