- Model numarası:
- DK 7256035
- Ürün açıklaması
- Ön tarafa entegre edilmiş 4 fiber optik kılavuz braketi, minimum bükülme yarı çapını hesaba katarak her fiber optik kablonun (azami 48 fiber optik kablo) optimum manevrasını sağlar.
- Malzeme
- Panel: Çelik sac
Askı: 2 K - plastik
- Renk
- Panel: RAL 7035
- Ölçüler
- Genişlik: 482,6 mm
- Yükseklik birimleri
- 1 U
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 0,85 kg
- Brüt ağırlık
- 0,92 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 83024200
- EAN
- 4028177187238
- ETIM 9
- EC001129
- ECLASS 8.0
- 19170113
- Ürün açıklaması
-
DK Fiber optik kablo yönetim paneli, 1U