- Model numarası:
- DK 5502255
- Ürün açıklaması
- 19" montaj seviyesiyle ayrılmış iki alan arasında rahat ve kolay kablol yönlendirme için. Örneğin 19" montaj seviyesinin ön ve arka alanları arasında.
- Uygulamalar
- 1 U, 482,6 mm (19") montaj standardındaki montaj alanlarında kapatma ve eşzamanlı kablo döşeme için
- Malzeme
- Çelik sac
Fırça: Plastik, UL 94-HB
- Yüzey
- Boyalı
- Montaj yuvası
- Genişlik:390 mm
Yükseklik:20 mm
- Ölçüler
- Genişlik: 482,6 mm
- Yükseklik birimleri
- 1 U
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 0,2 kg
- Brüt ağırlık
- 0,486 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 73269098
- EAN
- 4028177679368
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Ürün açıklaması
-
DK Yatay kablo giriş paneli, 19", 1U, RAL 9005