- Model numarası:
- IT 5302042
- Ürün açıklaması
- Bir kabinin montaj seviyeleri içinde, ön ve arka 19" montaj düzlemleri arasında entegre kablo yönlendirmesinin yapılması için pratik bir çözüm sunar.
- Fayda
- Kablo giriş bölgesinin termal olarak yalıtılması için fırça şeritli ön taraftan kablo girişi
- Arka yapılandırmada patch seviyesi ile bileşen arasında doğrudan kablo yönlendirme; arka taraftan switch montajında optimum kablo yönlendirme
- Tamamen derinlik ayarlı, kablo bağlantısının çok yönlü ve sonsuz ayarlanabilir uzatmalı modeli.
- Geçiş bölgesinin yalıtılması sayesinde istenmeyen hava akımlarının önlenmesi
- Üstten açık tasarımı sayesinde, kablolar önceden yerleştirilmiş olsa bile kolayca sonradan montaj yapılmasına olanak tanır
- Fırça şeritli ilave bir kablo geçiş paneli kullanılarak kablo köprüsü yukarı doğru 1U genişletilebilir
- Malzeme
- Çelik sac
Fırça şeridi: Plastik, UL 94-V0
- Yüzey
- Boyalı
- Renk
- RAL 9005
- Teslimat kapsamı
- Kablo köprüsü
Çıta fırçası
- Montaj seçenekleri
- Ön ve arka 19" montaj düzlemi arasında sabitleme için
- Düzlemler arası mesafe
- 500 ‐ 750 mm
- Yükseklik birimleri
- 1 U
- Yük kapasitesi (statik)
- 150 N
- Şunlar için uygun
- kabinden bağımsız montaj için
- Bilgi
- Montaj malzemeleri ayrı olarak sipariş edilmelidir
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 6,8 kg
- Brüt ağırlık
- 7,239 kg
- PCF/VE (beşikten kapıya)
- PCF-Wert 18,78 kg Co² e
- Gümrük tarifesi numarası
- 73269098
- Ürün açıklaması
-
19" kablo köprüsü, değişken derinlikli, 500 - 750 mm, RAL 9005