- Model numarası:
- SZ 8800060
- Ürün açıklaması
- Kablo kılavuz kılıfları, konektör kılavuz kılıfları ile bağlantılı olarak güvenli kablo girişi. Seri taban saclarının yerine monte edilir. 
- Fayda
- Özellikle farklı kesitlere sahip kablolara uyumludur 
- Kabin simetrisi sayesinde kablo giriş plakaları, ölçüler uygun olduğunda taban saclarına analog bir şekilde kabin derinliğinde, sağda ve solda da yerleştirilebilir 
- Malzeme
- Çelik sac 
- Yüzey
- Çinko kaplama 
- Teslimat kapsamı
- Montaj malzemeleri dahil 
- Yuva sayısı
- 5 
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: TS: = 600 mm
 Pano tipi: SE
 Pano tipi: PC
- Paketteki adet
- 2 adet 
- Net ağırlık
- 0,874 kg
- Brüt ağırlık
- 1,074 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 73269098 
- EAN
- 4028177212466 
- ETIM 9
- EC002620 
- ECLASS 8.0
- 27189261 
- Ürün açıklaması
- 
TS Kablo giriş plakası, TS/PC G:600mm , 2'li pk