Kablo giriş plakaları TS, SE ve PC panolarına montaj için

Model numarası: SZ 8800.120

Kablo kılavuz kılıfları, konektör kılavuz kılıfları ile bağlantılı olarak güvenli kablo girişi. Standart taban saclarının yerine monte edilir.

Model numarası:
SZ 8800.120
Ürün açıklaması
Kablo kılavuz kılıfları, konektör kılavuz kılıfları ile bağlantılı olarak güvenli kablo girişi. Seri taban saclarının yerine monte edilir.
Fayda
Özellikle farklı kesitlere sahip kablolara uyumludur
Kabin simetrisi sayesinde kablo giriş plakaları, ölçüler uygun olduğunda taban saclarına analog bir şekilde kabin derinliğinde, sağda ve solda da yerleştirilebilir
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Çinko kaplama
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
Yuva sayısı
6
Şunlar için uygun
Pano tipi: TS: = 1.200 mm
Pano tipi: SE
Paketteki adet
4 adet
Net ağırlık
1,976 kg
Brüt ağırlık
2,174 kg
Gümrük tarifesi numarası
73269098
EAN
4028177212497
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Ürün açıklaması
TS Kablo giriş plakası, TS/PC G:1100mm , 2'li pk