- Model numarası:
- DK 7507718
- Ürün açıklaması
- 2. montaj seviyesi olarak L-tipi. Sabitleme katı.
- Malzeme
- Çelik sac, boyalı
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Alet kullanmadan hızlı montaj için sabitleme malzemeleri dahil
- Yükseklik birimleri
- 18 U
- Bilgi
- 2. montaj seviyesi her zaman temel panonun yüksekliğinde sipariş edilmelidir
- Parçalı dizayn mümkün değildir
- Paketteki adet
- 2 adet
- Net ağırlık
- 1,472 kg
- Brüt ağırlık
- 1,672 kg
- PCF/VE (beşikten kapıya)
- 6,4 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF sınıfı hakkında açıklama
- Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
- Gümrük tarifesi numarası
- 73269098
- EAN
- 4028177551534
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Ürün açıklaması
-
DK 19" profil, L, 18U, 2'li pk, Flatbox için