- Model numarası:
- IT 5302123
- Ürün açıklaması
- Eşit olarak dağıtılmamış yüklerde profil rayının bükülmesini önler. VX çerçeve iskeletinin dış montaj yüzeyinde profil ray ile montaj profili arasına doğrudan sabitlenir.
- Fayda
- 482,6 mm (19 ") parçalı kurulum ile tekli sabitleme olarak da uygulanabilir
- Uygulamalar
- 482,6 mm (19") profil ray standardın dış montaj düzlemine sabitlenmesi için
- Malzeme
- Çelik sac
- Yüzey
- Boyalı
- Renk
- RAL 9005
- Teslimat kapsamı
- Montaj malzemeleri dahil
- Şunlar için uygun
- Genişlik: = 600 mm
- Paketteki adet
- 2 adet
- Net ağırlık
- 0,24 kg
- PCF/VE (beşikten kapıya)
- 1 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF sınıfı hakkında açıklama
- Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
- Gümrük tarifesi numarası
- 83024900
- EAN
- 4028177955516
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Ürün açıklaması
-
Mounting angle additional fastening attachment, for VX IT 19” mounting angle standard, for fastening the 482.6 mm (19") mounting angle standard onto the outer mounting level, for enclosure width 600 mm