Adaptör-parçası, 482,6 mm (19") TS, VX SE için

Model numarası: SZ 8613010

Adaptör profilinin 1 RU parçası, münferit yapı grubu taşıyıcılarına ve başka eklentilere monte etmek için.

Model numarası:
SZ 8613010
Ürün açıklaması
Montaj profilinin 1 HE parçası. Tekli subrackler ve diğer eklentilerin montajı için.
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
Yükseklik birimleri
1 U
Montaj ölçüleri
Installation depth for components: 482,6 mm
Bileşenler için montaj genişliği: 19"
Bilgi
482,6 mm (19") ölçüsü, 600 mm genişlikteki panoların çerçevede montajından elde edilir
800 mm genişliğinde panolar için adaptör seti (DK 7246.100)
Şunlar için uygun
Pano tipi: TS
VX SE
Genişlik: = 600 mm
Paketteki adet
4 adet
Net ağırlık
0,204 kg
Brüt ağırlık
0,25 kg
Gümrük tarifesi numarası
76169990
EAN
4028177212183
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Ürün açıklaması
TS 19" montaj adaptörü, 1U, TS, 4'lü pk