- Model numarası:
- DK 7246420
- Ürün açıklaması
- Bir pano dahilinde pano karkasına veya ön montaj dikmesinin yan tarafında montajlama yoluyla 2 U ölçüsünde ek montaj yüzeylerinin hızlı ve kolay entegre edilmesini mümkün kılmaktadır. Esnek sabitlemeli aparatın kullanılması sayesinde
- Malzeme
- Çelik sac
- Yüzey
- Çinko kaplama
- Teslimat kapsamı
- Montaj aksesuarları dahil
- Yükseklik birimleri
- 2 U
- Paketteki adet
- 2 adet
- Net ağırlık
- 0,172 kg
- Brüt ağırlık
- 0,18 kg
- PCF/VE (beşikten kapıya)
- 1,4 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF sınıfı hakkında açıklama
- Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
- Gümrük tarifesi numarası
- 83024900
- EAN
- 4028177435735
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Ürün açıklaması
-
DK Montaj kiti, 2U