- Model numarası:
- VX 5302170
- Ürün açıklaması
- Derinlik durdurucuları kullanılıyorsa, > 1000 mm derinliği ve 800 mm genişliği olan kabinlerdeki montaj dikmelerini sabitlemek için. Network/sunucu kabinlerinde daha iyi yük dağılımı için taşıyıcı ray kullanılmaktadır.
- Teknik özellikler
- Yuvarlak yan ve kare delikler
- Malzeme
- Çelik sac
- Teslimat kapsamı
- Montaj malzemeleri dahil
- Montaj talimatı
- Taşıyıcı ray, çerçeve iskeletinde derinlik desteğinin alt kısmında ortalanarak çapraz şekilde vidalanır
- Şunlar için uygun
- Genişlik: = 800 mm
Derinlik: > 1.000 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 0,83 kg
- Brüt ağırlık
- 0,961 kg
- PCF/VE (beşikten kapıya)
- 3,7 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF sınıfı hakkında açıklama
- Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
- Gümrük tarifesi numarası
- 73269098
- EAN
- 4028177955639
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Ürün açıklaması
-
Support rail for VX IT, for attachment of mounting angles in enclosures with depth > 1000 mm and width 600 mm or 800 mm when depth stays are deployed. The support rail improves load distribution