- Model numarası:
- DK 7246500
- Ürün açıklaması
- Modemler, güç kaynakları yönlendiriciler gibi 19" düzeneğe uyumlu olmayan küçük cihazların güvenli sabitlenmesi için. 482,6 mm (19") seviyesi ile yan duvar arasındaki serbest alanda, profil raylarına veya şasilere yanal monte edilecek dirsek biçimli göz. Bileşenlerin ve bağlantı kablolarının sabitlenmesi basit ve cırt bant veya kablo tutucularıyla mümkündür. Pano derinliğine kablo düzenleyicisi için de uygundur.
- Malzeme
- Çelik sac
- Yüzey
- Çinko kaplama
- Teslimat kapsamı
- Montaj malzemeleri dahil
- Ölçüler
- Genişlik: 350 mm
Yükseklik: 150 mm
Derinlik: 97 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 1,05 kg
- Brüt ağırlık
- 1,167 kg
- PCF/VE (beşikten kapıya)
- 4,7 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF sınıfı hakkında açıklama
- Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
- Gümrük tarifesi numarası
- 73269098
- EAN
- 4028177625464
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Ürün açıklaması
-
DK Raf, küçük malzemeler için GYD: 350x150x97