- Model numarası:
- DK 7501100
- Ürün açıklaması
- Döner taşıyıcı plakalar, iç genişletmede kablo döşemesine, küçük cihazların sabitlenmesine, güç uzatma kablolarına vs. daha fazla esneklik kazandırır. Derinlik değişkeni 25 mm'lik aralıklarla yerleştirilebilir.
- Malzeme
- Çelik sac
- Yüzey
- Çinko kaplama
- Teslimat kapsamı
- Montaj malzemeleri dahil
- Ölçüler
- Genişlik: 350 mm
Yükseklik: 485 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 2,3 kg
- Brüt ağırlık
- 2,85 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 83024900
- EAN
- 4028177625433
- ECLASS 8.0
- 27189234