Kör plaka 19"

Model numarası: EL 1931200

Çeşitli yüksekliklerde alüminyumdan kör plakalar. Montaj düzlemindeki açık montaj yerlerinin temiz şekilde kapatılması için.

Model numarası:
EL 1931200
Ürün açıklaması
Elektronik kutular veya panolarına montaj için.
Fayda
Montaj düzlemi içinde açık montaj yerlerinin temiz şekilde kapatılması için
Malzeme
Alüminyum, 3 mm
Yüzey
Doğal anodize
Yükseklik birimleri
1 U
Paketteki adet
3 adet
Net ağırlık
0,486 kg
Brüt ağırlık
0,564 kg
Gümrük tarifesi numarası
76169990
EAN
4028177012684
ETIM 9
EC000456
ETIM 8
EC000456
ECLASS 8.0
27189217
Ürün açıklaması
EL Düz Alüminyum ön panel, GY:19"x1U, 3'lü pk