Cihaz tabanı, sabit monteli TS, VX SE, PC, IW fan uzatma seti için hazırlanmış

Model numarası: PC 8800910

Dikey pano karkasına doğrudan montaj için. Önceden monte edilmiş dört vidaya asmanız ve sabitlemeniz yeterlidir.

Model numarası:
PC 8800910
Ürün açıklaması
Önceden monte edilmesi gereken dört vidaya asmanız ve sabitlemeniz yeterlidir.
Malzeme
Çelik sac
Renk
RAL 7015
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
Montaj seçenekleri
Dikey TS, VX SE kabin profiline
Taşıma kapasitesi
40 kg yüzey yükü, statik
Bilgi
Montaj plakasız kabinler için
Kurulum yüzeyi
Genişlik: 507 mm
Derinlik: 750 mm
Şunlar için uygun
Pano tipi: TS
VX SE
PC
IW
Genişlik: = 600 mm
Derinlik: = 800 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
5,24 kg
Brüt ağırlık
5,516 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)
22,9 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama
Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası
94039910
EAN
4028177266919
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Ürün açıklaması
PC Raf, sabit, TS/PC/IW GD:600x800mm