- Model numarası:
- IW 6902960
- Malzeme
- Çelik sac
- Renk
- RAL 7015
- Teslimat kapsamı
- 2 teleskopik ray dahil
- Taşıma kapasitesi
- 30 kg yüzey yükü, statik
- Bilgi
- Montaj plakasız kabinler için
- Ürün numarasına dair not
- TS temelinde 800 mm derinliğinde panolara da monte edilebilir (arka sabitleme dışarı çekilebilir).
- Kurulum yüzeyi
- Genişlik: 465 mm
Derinlik: 545 mm
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: TS
PC
IW
Genişlik: = 600 mm
Derinlik: = 600 mm
= 800 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 6,854 kg
- Brüt ağırlık
- 7,215 kg
- PCF/VE (beşikten kapıya)
- 29,7 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF sınıfı hakkında açıklama
- Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
- Gümrük tarifesi numarası
- 94039910
- EAN
- 4028177289864
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Ürün açıklaması
-
IW Uzatılabilir Ekipman Rafı, TS, PC, IW için, 600 mm kabin derinliği için