- Model numarası:
- IW 6902980
- Malzeme
- Çelik sac
- Renk
- RAL 7015
- Teslimat kapsamı
- 2 teleskopik ray dahil
- Taşıma kapasitesi
- 30 kg yüzey yükü, statik
- Bilgi
- Montaj plakasız kabinler için
- Kurulum yüzeyi
- Genişlik: 465 mm
Derinlik: 745 mm
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: TS
PC
IW
Genişlik: = 600 mm
Derinlik: = 800 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 8,393 kg
- Brüt ağırlık
- 8,835 kg
- PCF/VE (beşikten kapıya)
- 34,7 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF sınıfı hakkında açıklama
- Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
- Gümrük tarifesi numarası
- 94039910
- EAN
- 4028177289871
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Ürün açıklaması
-
IW Raf, çekmeceli,40kg, GD:600x800mm TS/PC/IW