- Model numarası:
- IW 6902700
- Malzeme
- Çelik sac
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- 2 teleskopik ray dahil
- Montaj seçenekleri
- IW, PC serisi TS karkas konstrüksiyonlu panolar için.
- Taşıma kapasitesi
- 40 kg yüzey yükü, statik
- Ölçüler
- Genişlik: 484,5 mm
Yükseklik: 83 mm
Derinlik: 519 mm
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: IW
PC
Genişlik: = 600 mm
Derinlik: ≥ 600 mm
≤ 800 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 8,227 kg
- Brüt ağırlık
- 8,66 kg
- PCF/VE (beşikten kapıya)
- 32,8 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF sınıfı hakkında açıklama
- Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
- Gümrük tarifesi numarası
- 94039910
- EAN
- 4028177289857
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Ürün açıklaması
-
IW Çekmece, 40kg, GD:600x600-800mm