Cihaz tabanı 2 HE, sabit monteli

Model numarası: DK 5501625

Cihaz tabanı 2 U, 19'' sistem deliklerine tespit etmek için sabit raf. Taşıma kapasitesi: 25 kg.

Model numarası:
DK 5501625
Dizayn
inç
Ürün açıklaması
19"lik bir tespit düzlemine montaj için
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Boyalı
Renk
RAL 9005
Taşıma kapasitesi
25 kg yüzey yükü, statik
Bilgi
Teleskopik raylarla kombinasyon mümkün değildir.
Ölçüler
Genişlik: 482,6 mm
Derinlik: 400 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
3,297 kg
Brüt ağırlık
3,52 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)
11,4 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama
Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası
73269098
EAN
4028177679061
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Ürün açıklaması
DK TS-IT Raf, sabit , 19", 25 kg,2U, D:400mm