- Model numarası:
- DK 7119455
- Dizayn
- metrik
- Ürün açıklaması
- Cihaz tabanı 2 SU, metrik profil raylarının sistem deliklerine sabitleme için sabit montaj. Taşıma kapasitesi: 25 kg.
- Uygulamalar
- Metrik bir montaj seviyesine montaj için
- Malzeme
- Çelik sac
- Yüzey
- Boyalı
- Renk
- RAL 7035
- Taşıma kapasitesi
- 25 kg yüzey yükü, statik
- Bilgi
- Teleskopik raylarla kombinasyon mümkün değildir.
- Ölçüler
- Genişlik: 535 mm
Derinlik: 400 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 3,563 kg
- Brüt ağırlık
- 3,763 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94039910
- EAN
- 4028177325289
- ECLASS 8.0
- 27189261