- Model numarası:
- TS 8800620
- Ürün açıklaması
- Kılıflı kablolarda maksimum çap 20 mm'dir. Kombine EMC temas ve kablo sabitleme, kablo kılıfı ile taban plakası arasında düşük dirençli bir temas sağlar. 400, 500, 600 ve 800 mm derinliğindeki tüm panolar için seri halindeki taban cıvatalarıyla ile birlikte.
- Malzeme
- Çelik sac
- Yüzey
- Çinko kaplama
- Teslimat kapsamı
- Çekiç kafası deliği ile kablo tutma şeridi
1 kaydırılabilir kablo giriş plakası
2 EMC contaları
- Ürün numarasına dair not
- Sadece bir pano yarısı için
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: TS
Genişlik: = 1.200 mm
- Bilgi
- Standarda uygun IP koruma sınıfı olanaksız
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 1,825 kg
- Brüt ağırlık
- 2,025 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94039910
- EAN
- 4028177214910
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Ürün açıklaması
-
TS Kablo giriş plakası G:1200mm, EMC için