EMC kablo giriş plakası

Ürün numarası: TS 8800.660

Seri taban sacları ile bağlantılı olarak çapı maks. 20 mm olan ekranlamalı kablolar için.

Ürün numarası:
TS 8800.660
Ürün açıklaması
Kılıflı kablolarda maksimum çap 20 mm'dir. Kombine EMC temas ve kablo sabitleme, kablo kılıfı ile taban plakası arasında düşük dirençli bir temas sağlar. 400, 500, 600 ve 800 mm derinliğindeki tüm panolar için seri halindeki taban cıvatalarıyla ile birlikte.
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Çinko kaplama
Teslimat kapsamı
Çekiç kafası deliği ile kablo tutma şeridi
1 kaydırılabilir kablo giriş plakası
2 EMC contaları
Şunlar için uygun
Pano tipi: TS
Genişlik: = 600 mm
Bilgi
Standarda uygun IP koruma sınıfı olanaksız
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
1,7 kg
Brüt ağırlık
1,8 kg
Gümrük tarifesi numarası
73269098
EAN
4028177214880
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Ürün açıklaması
TS EMC kablo giriş plakası, G:600mm
Dokümantasyonlar
Info sheet
Kılavuz