- Model numarası:
- TE 7000675
- Ürün açıklaması
- Tüm pano ekipmanlarının, panonun çerçevesine sisteme uygun biçimde topraklanması için. Topraklama iletkenleri, girişler takılmış ve uzunlukları uygun biçimde hazırlanmış olarak bağlantıya hazır hale getirilmiştir.
- Teslimat kapsamı
- 4 topraklama şeridi, 300 mm
4 topraklama kayışı, 350 mm
Montaj malzemeleri dahil
- Bilgi
- Nihai uygulamanın risk değerlendirmesi kalifiye bir elektrikçi tarafından yapılmışsa ve genişletilmiş risk potansiyeli tespit edilmemişse, koruyucu topraklama yapmak için herhangi bir önlem alınması gerekmez
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 0,2 kg
- Brüt ağırlık
- 0,205 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 73269098
- EAN
- 4028177437357
- ETIM 9
- EC001503
- ECLASS 8.0
- 27149219
- Ürün açıklaması
-
TE Complete earthing kit, For TE, Ø 4 mm², Imax. 40 A