Ürün kaldırıldığı tarih: 30 Oca 2020
- Model numarası:
- KL 2570100
- Ürün açıklaması
- Kapağın topraklanması için gerekli tüm vidalardan, somunlardan, kontak disklerinden ve topraklama bandından oluşmaktadır.
- Enine kesit
- 4 mm²
- Ölçüler
- Uzunluk: 250 mm
- Paketteki adet
- 5 adet
- Net ağırlık
- 0,12 kg
- Brüt ağırlık
- 0,158 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 85444290
- EAN
- 4028177555105
- ETIM 9
- EC001503
- ETIM 8
- EC001503
- ECLASS 8.0
- 27149219
- Ürün açıklaması
- KL Topraklama kiti
- Dokümantasyonlar
- Info sheet